Konfigurierbar in [Länge] 10 (mm) / [Nenngröße] 5 / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert, Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HXPI1-BRN-M5-10 |
HXPI1-STC-M5-10 |
HXPI1-STN-M5-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zusätzliche Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.80 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Messing | [Vernickelt] Vernickelt | Mit Unterlegscheibe | ||
40.60 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | [Chromatiert] Chromatiert | - | ||
87.16 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | - | [Vernickelt] Vernickelt | Mit Unterlegscheibe |
Loading...
Genaue Form | Standard | Nenngröße Schraube (M) | 5 | Länge L (mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Steigung(mm) | 0.8 | Spitzenform | Flaches Ende |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Sechskantige | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Zusätzliche Form
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften