Kombischrauben mit Federring und Scheibe / HXPI4 / Sechskant + Kreuzschlitz【130-350 Stk. pro Packung】

Kombischrauben mit Federring und Scheibe / HXPI4 / Sechskant + Kreuzschlitz
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 12 - 25 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt, Dacrometisiert / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Diese Kombischrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 12 - 25 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt, Dacrometisiert. Die Form Sechskant ist für den Antrieb verfügbar. Die Kombischrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Form] Standard / [Abmessungen - Montagebohrung] Kreuzschlitz / [Grundform] Sechskant / [Material] Entspricht SWCH / [Gewinde-Innendurchmesser] Metrisch grob / [Spitzenform] Flaches Ende / [Verkaufseinheit] Schachtel/Packung / [Anwendung] Standard / [Gewinde] M6, M8 / [Länge] 12, 16, 25 / [Steigung] 1, 1.25 / [Oberflächenbehandlung] Keine, nicht verchromt, nicht verchromt (verzinkt), chromatiert / [Farbe] nicht verchromt (verzinkt) schwarz / [Farbe] nicht verchromt schwarz / [Farbe] dreiwertiges Chromatieren nicht verchromt weiß, dreiwertig schwarz, dreiwertig weiß, glanzverchromt, verchromt, verchromt, schwarz chromatiert, vernickelt, dacrotisiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXPI4-ST3B-M6-16
HXPI4-ST3W-M6-12
HXPI4-ST3W-M6-16
HXPI4-ST3W-M6-25
HXPI4-ST3W-M8-16
HXPI4-ST-M6-12
HXPI4-STC-M6-12
HXPI4-STC-M6-16
HXPI4-STCB-M6-12
HXPI4-STCB-M6-16
HXPI4-STCNW-M6-12
HXPI4-STN-M6-12
HXPI4-STN-M8-16
HXPI4-STSP5-M6-12
HXPI4-STU-M6-12
HXPI4-STU-M6-16
HXPI4-STU-M6-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)

36.15 €

18.44 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10616[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)1

66.92 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10612[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)1

63.01 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10616[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)1

86.65 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10625[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)1

58.14 €

130 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10816[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)1.25

59.23 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10612[Nicht im Lieferumfang] Gewebe1

61.98 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -612[Chromatiert] Chromatiert1

58.76 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -616[Chromatiert] Chromatiert1

78.54 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -612[Chromatiert] Chromatiert, schwarz1

73.84 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -616[Chromatiert] Chromatiert, schwarz1

54.19 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10612[Chromfrei] Chromatiert, weiß1

63.83 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10612[Vernickelt] Vernickelt1

69.17 €

130 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10816[Vernickelt] Vernickelt1.25

70.79 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 20 Arbeitstage 10612[Chromfrei] Chromfrei (verzinkt), schwarz1

28.11 €

14.34 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

-612[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung1

58.76 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -616[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung1

80.64 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -625[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende
Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Sechskantige
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support