Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz, Schlitz / Kombischrauben mit Scheibe【2,000-2,500 Stk. pro Packung】

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz, Schlitz / Kombischrauben mit Scheibe

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 35 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Diese Linsenkopfschrauben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 6 - 35 (mm) erhältlich. Die Oberfläche kann zwischen glänzend verchromt, chromatiert, chromfrei und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Detaillierte Form] Pfanne / [Abmessungen der Montagebohrung] Kreuz-/Geradschlitz / [Grundform] Standard (Rund) / [Material] Entspricht SWCH / [Gewindeschneiddurchmesser] Metrisch grob / [Spitzenform] Flaches Ende / [Verkaufseinheit] Schachtel/Packung / [Anwendung] Standard / [Nenngewinde (M)] 3 4 / [Länge L (mm)] 6 8 35 / [Steigung (mm)] 0.5 0,7 / [Oberflächenbehandlung] Dreiwertiges Chromatieren unverchromt weiß, Dreiwertiges Schwarz, Dreiwertiges Weiß, Glanzchromatieren, Chromatieren, Chromatieren, Schwarzchromatieren, Vernickeln

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSBPNK1-ST3W-M3-6
CSBPNK1-STC-M3-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung

74.43 €

2,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 106[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

57.94 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -8[Chromatiert] Chromatiert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 3 Montagebohrung, Form Kreuzschlitz oder Flachkopf
Steigung(mm) 0.5 Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support