Linsenkopfschrauben / mit Scheibe / rostfreier Stahl / Behandlung wählbar / Dünnschaft / CSPTRZ【1-500 Stk. pro Packung】

Linsenkopfschrauben / mit Scheibe / rostfreier Stahl / Behandlung wählbar / Dünnschaft / CSPTRZ
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 15 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Schwarz Lackiert, Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Brauchen Sie neue Linsenkopfschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Eine Dünnschaftschraube kann mit spezieller Unterlegscheibe als eine unverlierbare Schraube benutzt werden. Unverlierbare Schrauben mit Verliersicherung verbleiben in der Montageabdeckung und vereinfachen Montage und Demontage. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 10 - 15 (mm) erhältlich. Die Oberfläche kann zwischen verkupfert, unbehandelt und schwarz lackiert gewählt werden. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Nenngewinde (M)] 4 / [Länge L (mm)] 10 / [Steigung (mm)] 0,7 / [Detailform] Traverse / [Abmessungen der Montagebohrung] Kreuzschlitz / [Grundform] Standard (Rund) / [Material] Entspricht EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Keine / [Gewindebohrer-Durchmesser] Metrisch grob / [Spitzenform] Flaches Ende / [Verkaufseinheit] Mindestmenge (erhältlich ab 1 Stück) / [Anwendung] Standard

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPTRZ-SUS-M4-10
CSPTRZ-SUS-M4-12
CSPTRZ-SUS-M5-10
CSPTRZ-SUSGJB-M4-10
CSPTRZ-SUSGJB-M4-12
CSPTRZ-SUSTBS-M4-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)
Zusätzliche Form Verkaufseinheit

0.19 €

0.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10410-[Nicht im Lieferumfang] N/A0.7Mit UnterlegscheibeNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10412[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] N/A0.7-Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10510[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] N/A0.8-Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

66.18 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10410[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Verkupfert] GB-Beschichtung0.7-Box/Packung

68.46 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10412[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Verkupfert] GB-Beschichtung0.7-Box/Packung

71.68 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10410[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Schwarz lackiert] Schwarz lackiert0.7-Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Fachwerk Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Anwendung Standard

Technischer Support