Kombischrauben mit Federring und Scheibe / HXNAPD / Sechskant【350-500 Stk. pro Packung】

Kombischrauben mit Federring und Scheibe / HXNAPD / Sechskant
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 12 - 30 (mm) / [Nenngröße] 6 / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Chromatiert, Unbehandelt [Festigkeit] 4.8 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Kombischrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 6 vorhanden. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromatiert (III-wertig), Chromatiert, Unbehandelt. Die Form Sechskant ist für den Antrieb vorhanden. Die Kombischrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNAPD-ST3W-M6-16
HXNAPD-ST3W-M6-20
HXNAPD-STC-M6-12
HXNAPD-STC-M6-16
HXNAPD-STC-M6-20
HXNAPD-STC-M6-25
HXNAPD-STC-M6-30
HXNAPD-STCB-M6-12
HXNAPD-STCB-M6-16
HXNAPD-STCB-M6-20
HXNAPD-STCB-M6-25
HXNAPD-STCB-M6-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung

54.14 €

25.45 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

95.30 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1020[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

106.02 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -12[Chromatiert] Chromatiert

69.22 €

23.53 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

-16[Chromatiert] Chromatiert

125.83 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -20[Chromatiert] Chromatiert

57.00 €

27.36 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-25[Chromatiert] Chromatiert

101.48 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -30[Chromatiert] Chromatiert

79.44 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -12[Chromatiert] Chromatiert, schwarz

113.31 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -16[Chromatiert] Chromatiert, schwarz

107.40 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -20[Chromatiert] Chromatiert, schwarz

80.52 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -25[Chromatiert] Chromatiert, schwarz

123.83 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -30[Chromatiert] Chromatiert, schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nenngröße Schraube (M) 6 Montagebohrung, Form N/A
Steigung(mm) 1 Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe
Festigkeitsklasse (Stahl) 4.8 Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Sechskantige
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Hochfeste Ausführung

Technischer Support