Sechskantschrauben / Kombischrauben mit Federring【70-120 Stk. pro Packung】

Sechskantschrauben / Kombischrauben mit Federring

Konfigurierbar in [Länge] 16 - 50 (mm) / [Nenngröße] 10 / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Unbehandelt [Festigkeit] 4.8 / [Variante Details] Metrisches Feingewinde / [Antriebsform] Sechskant




Diese Sechskantschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Sie sind verfügbar in den Größen 10. Um die Sechskantschrauben optimal gegen Umwelteinflüsse zu schützen, kann die Oberflächenbehandlung zwischen chromatiert (III-wertig), chromatiert und unbehandelt gewählt werden. Es gibt die Antriebsform Sechskant. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNSMSP2-ST3W-MS10-16
HXNSMSP2-ST3W-MS10-20
HXNSMSP2-ST3W-MS10-25
HXNSMSP2-ST3W-MS10-30
HXNSMSP2-ST3W-MS10-45
HXNSMSP2-STC-MS10-16
HXNSMSP2-STC-MS10-20
HXNSMSP2-STC-MS10-25
HXNSMSP2-STC-MS10-30
HXNSMSP2-STC-MS10-40
HXNSMSP2-STC-MS10-50
HXNSMSP2-STU-MS10-16
HXNSMSP2-STU-MS10-20
HXNSMSP2-STU-MS10-25
HXNSMSP2-STU-MS10-40
HXNSMSP2-STU-MS10-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung

75.72 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1016[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

63.10 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1020[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

70.67 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

76.52 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1030[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

75.83 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1045[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

70.12 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -16[Chromatiert] Chromatiert

58.43 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -20[Chromatiert] Chromatiert

65.66 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -25[Chromatiert] Chromatiert

71.16 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -30[Chromatiert] Chromatiert

67.71 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -40[Chromatiert] Chromatiert

66.31 €

70 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -50[Chromatiert] Chromatiert

50.58 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -16[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

42.17 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -20[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

45.38 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -25[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

67.71 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -40[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

66.31 €

70 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -50[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Kleiner ø Nenngröße Schraube (M) 10 Montagebohrung, Form N/A
Steigung(mm) 1.25 Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe
Festigkeitsklasse (Stahl) 4.8 Gewindeart Metrisches Feingewinde Standardausführung Sechskantige
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Hochfeste Ausführung

Technischer Support