Linsenkopfschrauben / mit Scheibe, Federring / Kreuzschlitz / Stahl / Behandlung wählbar / Dünnschaft / CSPPNR1【1,200-1,500 Stk. pro Packung】

Linsenkopfschrauben / mit Scheibe, Federring / Kreuzschlitz / Stahl / Behandlung wählbar / Dünnschaft / CSPPNR1

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 8 (mm) / [Nenngröße] 3 / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Benötigen Sie neue Linsenkopfschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Eine Dünnschaftschraube kann mit spezieller Unterlegscheibe als eine unverlierbare Schraube benutzt werden. Unverlierbare Schrauben mit Verliersicherung verbleiben in der Montageabdeckung und vereinfachen Montage und Demontage. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 3 vorhanden. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNR1-ST3W-M3-6
CSPPNR1-STN-M3-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung

56.21 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 106[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

51.06 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 108[Vernickelt] Vernickelt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 3 Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Steigung(mm) 0.5 Spitzenform Runde Spitze Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard

Technischer Support