Kombischrauben mit Federring und Scheibe / HXNSMB7 / Sechskant【100-240 Stk. pro Packung】

Kombischrauben mit Federring und Scheibe / HXNSMB7 / Sechskant

Konfigurierbar in [Länge] 16 - 50 (mm) / [Nenngröße] 8 / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Unbehandelt [Festigkeit] 8.8 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Kombischrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 8 vorhanden. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Unbehandelt. Die Form Sechskant ist für den Antrieb verfügbar. Die Kombischrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

Festigkeitsklasse 7T (Mindestzugkraft 70kgf / mm2) Schraube.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNSMB7-ST3B-M8-16
HXNSMB7-ST3B-M8-20
HXNSMB7-ST3B-M8-25
HXNSMB7-ST3B-M8-30
HXNSMB7-ST3B-M8-35
HXNSMB7-ST3B-M8-45
HXNSMB7-ST3W-M8-16
HXNSMB7-ST3W-M8-20
HXNSMB7-ST3W-M8-25
HXNSMB7-ST3W-M8-30
HXNSMB7-ST3W-M8-35
HXNSMB7-ST3W-M8-40
HXNSMB7-ST3W-M8-45
HXNSMB7-ST3W-M8-50
HXNSMB7-STC-M8-16
HXNSMB7-STC-M8-20
HXNSMB7-STC-M8-25
HXNSMB7-STC-M8-30
HXNSMB7-STC-M8-35
HXNSMB7-STC-M8-40
HXNSMB7-STC-M8-50
HXNSMB7-STCB-M8-16
HXNSMB7-STCB-M8-20
HXNSMB7-STCB-M8-25
HXNSMB7-STCB-M8-30
HXNSMB7-STU-M8-16
HXNSMB7-STU-M8-20
HXNSMB7-STU-M8-25
HXNSMB7-STU-M8-30
HXNSMB7-STU-M8-45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung

116.13 €

240 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1016[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

116.84 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1020[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

116.29 €

180 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

89.41 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1030[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

115.78 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1035[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

115.10 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1045[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

112.44 €

240 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1016[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

97.26 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1020[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

96.75 €

180 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

126.07 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1030[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

96.65 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1035[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

98.54 €

130 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1040[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

95.63 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1045[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

119.56 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1050[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

100.93 €

240 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -16[Chromatiert] Chromatiert

125.12 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -20[Chromatiert] Chromatiert

124.49 €

180 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -25[Chromatiert] Chromatiert

113.31 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -30[Chromatiert] Chromatiert

124.31 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -35[Chromatiert] Chromatiert

126.46 €

130 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -40[Chromatiert] Chromatiert

107.11 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -50[Chromatiert] Chromatiert

101.36 €

240 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -16[Chromatiert] Chromatiert, schwarz

86.48 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -20[Chromatiert] Chromatiert, schwarz

85.41 €

180 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -25[Chromatiert] Chromatiert, schwarz

94.59 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -30[Chromatiert] Chromatiert, schwarz

100.93 €

240 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -16[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

125.12 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -20[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

124.49 €

180 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -25[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

89.12 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -30[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

122.86 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -45[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Kleiner ø Nenngröße Schraube (M) 8 Montagebohrung, Form N/A
Steigung(mm) 1.25 Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe
Festigkeitsklasse (Stahl) 8.8 Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Sechskantige
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Hochfeste Ausführung

Technischer Support