Blechschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / zylindrisches Ende【1-2,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / zylindrisches Ende
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 35 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Schwarz Lackiert, Unbehandelt [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Diese Blechschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. Diese selbstschneidenden Schrauben sind in den Größen 4 vorhanden. Um die Blechschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen unbehandelt, verkupfert und schwarz lackiert gewählt werden. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPLCS7-SUS-TP4-10
CSPLCS7-SUS-TP4-12
CSPLCS7-SUS-TP4-16
CSPLCS7-SUS-TP4-20
CSPLCS7-SUS-TP4-25
CSPLCS7-SUS-TP4-30
CSPLCS7-SUS-TP4-35
CSPLCS7-SUSGJB-TP4-10
CSPLCS7-SUSGJB-TP4-12
CSPLCS7-SUSGJB-TP4-16
CSPLCS7-SUSGJB-TP4-20
CSPLCS7-SUSTBS-TP4-10
CSPLCS7-SUSTBS-TP4-12
CSPLCS7-SUSTBS-TP4-16
CSPLCS7-SUSTBS-TP4-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

1.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1035[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

114.34 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1010[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

77.14 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1012[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

88.14 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1016[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

97.06 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1020[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

140.58 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1010[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

95.33 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1012[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

110.85 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1016[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

122.64 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1020[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Flacher Senkkopf Nenngröße Schraube (M) 4 Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard Gewindeart Gewindeformende Schraube
Standardausführung Standard (rund) Anwendung Standard

Technischer Support