Blechschrauben / Linsensenkkopf / Kreuzschlitz / zylindrisches Ende【1-8,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Linsensenkkopf / Kreuzschlitz / zylindrisches Ende
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 5 - 25 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Beschichtung aus rostfreiem Stahl, Verkupfert, Schwarz Lackiert, Weiße Farblackierung, Gehärtete Hülse, Unbehandelt, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Beschichtung aus rostfreiem Stahl [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Diese Blechschrauben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Diese selbstschneidenden Schrauben sind in den Größen 5 - 25 (mm) erhältlich. Die Oberfläche kann zwischen chromfrei, chromatiert, glänzend verchromt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Werkstoff] Equiv. zu SWCH, Equiv. zu EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Keine, Nicht verchromt, Nicht verchromt (verzinkt) chromatiert, Nicht verchromt (verzinkt) schwarz, Nicht verchromt schwarz, Dreifach verchromt nicht verchromt weiß, Dreifach schwarz, Dreifach weiß, Glanzverchromung, Verchromung, Vernickelung, Verchromung, Dreifachbeschichtung aus rostfreiem Stahl, Beschichtung aus rostfreiem Stahl, Deutsch-braune Beschichtung, Schwarze Farbe, Kopfbeschichtung (weiß), Anlassfarbe, Anlassfarbe, Anlassfarbe (dick)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPRDS2-ST3W-TP3-16
CSPRDS2-STH-TP3-16
CSPRDS2-SUS-TP2.6-5
CSPRDS2-SUS-TP2.6-12
CSPRDS2-SUS-TP4-8
CSPRDS2-SUS-TP4-10
CSPRDS2-SUS-TP4-12
CSPRDS2-SUS-TP4-16
CSPRDS2-SUS-TP4-25
CSPRDS2-SUSTBS-TP4-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

65.36 €

1,800 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10316[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

99.28 €

1,800 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10316[Verchromte Beschichtung] VerchromtBox/Packung

307.78 €

8,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 102.65[Nicht im Lieferumfang] N/ABox/Packung

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102.612[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

111.07 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1048[Nicht im Lieferumfang] N/ABox/Packung

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10410[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10412[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10416[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10425[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

133.13 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10416[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Runder Senkkopf Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Gewindeformende Schraube Standardausführung Standard (rund)
Anwendung Standard

Technischer Support