Blechschrauben / Sechskant / Außensechskant 【1,500 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Sechskant / Außensechskant

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 12 (mm) / [Nenngröße] 3 / [Oberflächenbehandlung] Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Unbehandelt [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben / [Antriebsform] Sechskant




Diese Blechschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Diese selbstschneidenden Schrauben sind in den Größen 3 vorhanden. Um die Blechschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen unbehandelt, chromfrei und chromatiert (III-wertig) gewählt werden. Die Form Sechskant ist für den Antrieb verfügbar. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXPTRS-ST3W-TP3-8
HXPTRS-ST3W-TP3-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)

94.18 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 108

96.62 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 3 Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrung, Form N/A
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Flansch Gewindeart Gewindeformende Schraube
Standardausführung Sechskantig Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support