Blechschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / Einführzapfen / CSPLCSB7【1-1,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / Einführzapfen / CSPLCSB7
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 20 - 35 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Schwarz Lackiert, Unbehandelt / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Diese Blechschrauben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Sie sind verfügbar in den Größen 4. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Verkupfert, Schwarz Lackiert, Unbehandelt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Selbstschneidende Schrauben / [Nenngewinde (M)] 4 / [Form im Detail] Flachrundkopf / [Abmessungen des Montagelochs] Kreuzschlitz / [Grundform] Standard (Rund) / [Material] Equiv. zu EN 1.4301 Equiv. / [Spitzenform] Andere Sonderformen / [Form] / [Zusätzliche Formen] Standard / [Anwendung] Standard / [Länge L (mm)] 20 25 30 35 / [Oberflächenbehandlung] Keine, deutsche braune Beschichtung, schwarze Farbe / [Verkaufseinheit] Mindestmenge (erhältlich ab 1 Stück) Box und Pkg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPLCSB7-SUS-TP4-20
CSPLCSB7-SUS-TP4-25
CSPLCSB7-SUS-TP4-30
CSPLCSB7-SUS-TP4-35
CSPLCSB7-SUSGJB-TP4-20
CSPLCSB7-SUSGJB-TP4-25
CSPLCSB7-SUSGJB-TP4-30
CSPLCSB7-SUSTBS-TP4-20
CSPLCSB7-SUSTBS-TP4-25
CSPLCSB7-SUSTBS-TP4-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

1.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

84.14 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1035[Nicht im Lieferumfang] N/ABox/Packung

115.17 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1020[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

89.22 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

95.62 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1030[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

93.36 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1020[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

1.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

119.23 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1030[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Flacher Senkkopf Nenngröße Schraube (M) 4 Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard Gewindeart Gewindeformende Schraube
Standardausführung Standard (rund) Anwendung Standard

Technischer Support