Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / zylindrischer Führungszapfen【1-1,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / zylindrischer Führungszapfen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 20 - 70 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Schwarz Lackiert, Gehärtete Hülse, Unbehandelt / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Diese Blechschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Es handelt sich um selbstschneidende Schrauben in den Größen 4. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Verkupfert, Schwarz Lackiert, Gehärtete Hülse, Unbehandelt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Gewinde-Innendurchmesser] Selbstschneidende Schrauben / [Gewinde] M4 / [Form] Pan / [Abmessungen - Montagebohrung] Phillips / [Grundform] Standard (rund) / [Material] Equiv. zu EN 1.4301 Equiv. / [Spitzenform] Andere spezielle / Zusätzliche Formen: Standard / [Anwendung] Standard / [Länge] 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 / [Oberflächenbehandlung] Keine, Deutsch-braune Beschichtung, Schwarze Farbe, Temper-Farbe, Temper-Farbe, Temper-Farbe (dick) / [Verkaufseinheit] Geringe Menge (erhältlich ab 1 Stück), Karton und Verpackung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSBPNS5-SUS-TP4-20
CSBPNS5-SUS-TP4-25
CSBPNS5-SUS-TP4-30
CSBPNS5-SUS-TP4-35
CSBPNS5-SUS-TP4-40
CSBPNS5-SUS-TP4-45
CSBPNS5-SUS-TP4-50
CSBPNS5-SUS-TP4-55
CSBPNS5-SUS-TP4-60
CSBPNS5-SUS-TP4-65
CSBPNS5-SUS-TP4-70
CSBPNS5-SUSGJB-TP4-20
CSBPNS5-SUSSP1-TP4-20
CSBPNS5-SUSSP2-TP4-20
CSBPNS5-SUSTBS-TP4-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1035[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1045[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1050[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1055[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1060[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1065[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1070[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

90.83 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1020[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

85.65 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1020[Gehärtete Hülse] AnlassfarbeBox/Packung

85.65 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1020[Gehärtete Hülse] Anlassfarbe (dunkel)Box/Packung

1.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 4 Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard Gewindeart Gewindeformende Schraube
Standardausführung Standard (rund) Anwendung Standard

Technischer Support