Blechschrauben / Linsenkopf / Kombischlitz / zylindrischer Führungszapfen

Blechschrauben / Linsenkopf / Kombischlitz / zylindrischer Führungszapfen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 30 - 50 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Diese Blechschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Es handelt sich um selbstschneidende Schrauben in den Größen 4. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Gewindeschneidschrauben / [Nenngewinde (M)] 4 / [Detailform] Pan / [Befestigungslochabmessungen] Phillips / [Grundform] Standard (Rund) / [Material] Equiv. zu EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Keine / [Spitzenform] Andere Sonderformen / [Form] / [Zusätzliche Formen] Standard / [Verkaufseinheit] Mindestmenge (erhältlich ab 1 Stück) / [Anwendung] Standard / [Länge L (mm)] 30 45 50

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSBPNSN-SUS-TP4-30
CSBPNSN-SUS-TP4-45
CSBPNSN-SUS-TP4-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)

1.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030

1.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1045

1.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 4 Oberflächenbehandlung N/A
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Gewindeformende Schraube Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Anwendung Standard

Technischer Support