Blechschrauben / Flachrundkopf / Kreuzschlitz / Behandlung wählbar / Gewindespitze / CSPBTSB【1,000-2,500 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Flachrundkopf / Kreuzschlitz / Behandlung wählbar / Gewindespitze / CSPBTSB

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 16 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Diese Blechschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Es handelt sich um selbstschneidende Schrauben in den Größen 8 - 16 (mm). Um die Blechschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse zu schützen, kann die Oberflächenbehandlung zwischen chromfrei, glänzend verchromt, chromatiert und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPBTSB-ST3B-TP3-16
CSPBTSB-ST3B-TP4-8
CSPBTSB-ST3B-TP4-16
CSPBTSB-ST3W-TP3-8
CSPBTSB-ST3W-TP3-12
CSPBTSB-ST3W-TP4-16
CSPBTSB-ST-TP3-8
CSPBTSB-STC-TP3-12
CSPBTSB-STCNW-TP3-12
CSPBTSB-STN-TP3-12
CSPBTSB-STU-TP3-8
CSPBTSB-STU-TP3-12
CSPBTSB-STU-TP4-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung

94.01 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10316[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

100.81 €

1,800 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1048[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

72.66 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10416[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

55.43 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1038[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

79.79 €

2,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10312[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

59.18 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10416[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

46.72 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1038[Nicht im Lieferumfang] Gewebe

73.03 €

2,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -312[Chromatiert] Chromatiert

71.54 €

2,500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10312[Chromfrei] Chromatiert, weiß

72.58 €

2,500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10312[Vernickelt] Vernickelt

50.87 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -38[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

73.03 €

2,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -312[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

66.11 €

1,400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -412[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Halbrundkopf Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Gewindeformende Schraube Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support