Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / zylindrischer Führungszapfen

Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / zylindrischer Führungszapfen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 70 - 80 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Wenn Sie hochwertige Blechschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. Sie sind erhältlich in den Größen 70 - 80 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Gewindeschneidschrauben / [Detaillierte Form] Pan / [Abmessungen des Montagelochs] Phillips / [Grundform] Standard (Rund) / [Material] Equiv. zu EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Keine / [Spitzenform] Andere Sonderformen / [Form] / [Weitere Formen] Standard / [Verkaufseinheit] Mindestmenge (erhältlich ab 1 Stück) / [Anwendung] Standard / [Nenngewinde (M)] 4 5 / [Länge L (mm)] 70 80

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNSG40-SUS-TP4-70
CSPPNSG40-SUS-TP5-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)

1.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10470

1.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10580

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Oberflächenbehandlung N/A Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard Gewindeart Gewindeformende Schraube
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard

Technischer Support