Blechschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz【1-2,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 25 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Schwarz Lackiert, Unbehandelt [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Diese Blechschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. Sie sind erhältlich in den Größen 4. Um die Blechschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse zu schützen, kann die Oberflächenbehandlung zwischen schwarz lackiert, unbehandelt und verkupfert gewählt werden. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPPLCS7-SUS-TP4-8
SPPLCS7-SUS-TP4-10
SPPLCS7-SUS-TP4-12
SPPLCS7-SUS-TP4-16
SPPLCS7-SUS-TP4-20
SPPLCS7-SUS-TP4-25
SPPLCS7-SUSGJB-TP4-10
SPPLCS7-SUSTBS-TP4-10
SPPLCS7-SUSTBS-TP4-12
SPPLCS7-SUSTBS-TP4-16
SPPLCS7-SUSTBS-TP4-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

1.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

92.41 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1010[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

96.77 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1010[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

83.13 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1012[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

0.20 €

0.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

75.33 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Flacher Senkkopf Nenngröße Schraube (M) 4 Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard Gewindeart Gewindeformende Schraube
Standardausführung Sonstige Schrauben Anwendung Standard

Technischer Support