Flachkopfschrauben / Einwegschlitz / rostfreier Stahl / SPMPN【1-2,000 Stk. pro Packung】

Flachkopfschrauben / Einwegschlitz / rostfreier Stahl / SPMPN
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 35 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Andere




Wenn Sie hochwertige Flachkopfschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Es handelt sich um Andere in den Größen 6 - 35 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Flachkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Detaillierte Form] Linsenkopf / [Form des Montagelochs] Flacher Schlitz / [Grundform] Andere Art / [Material] EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Keine / [Schraubendurchmesser-Typ] Metall grob / [Spitzenform] Flache Spitze / [Zusätzliche Formen] Standard / [Verwendung] Standard / [Gewindetyp] Vollgewindeschraube / [Nominale Schraubenlänge (M)] 3 4 5 / [Länge (mm)] 6 8 10 12 16 20 35 / [Steigung (mm)] 0.5 0.7 0.8 / [Verkaufseinheiten] lose (kann einzeln gekauft werden) Box / Pack

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPMPN-SUS-M3-6
SPMPN-SUS-M3-8
SPMPN-SUS-M3-10
SPMPN-SUS-M3-12
SPMPN-SUS-M4-6
SPMPN-SUS-M4-8
SPMPN-SUS-M4-10
SPMPN-SUS-M4-12
SPMPN-SUS-M4-16
SPMPN-SUS-M4-20
SPMPN-SUS-M4-35
SPMPN-SUS-M5-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Abstand
(mm)
Verkaufseinheit

1.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10360.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10380.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

163.68 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103100.5Box/Packung

185.22 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103120.5Box/Packung

1.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10460.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10480.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104100.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

104.82 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104120.7Box/Packung

1.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104160.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

86.06 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104200.7Box/Packung

0.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104350.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105200.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Oberflächenbehandlung N/A Montagebohrung, Form Flachkopf
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Andere Schrauben Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support