Senkkopfschrauben / Halbrundkopf / Schlitz

Senkkopfschrauben / Halbrundkopf / Schlitz
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 (mm) / [Nenngröße] 3,5 / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Wenn Sie hochwertige Senkkopfschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Messing. Dieses metrische Regelgewinde (ISO-Gewinde) ist in der Größe 3,5 vorhanden. Um die Senkkopfschrauben optimal gegen Umwelteinflüsse abzusichern, ist die Oberflächenbehandlung vernickelt. Die Senkkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSMRD-BRN-M3.5-10

Teilenummer
CSMRD-BRN-M3.5-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Runder Senkkopf Nenngröße Schraube (M) 3.5 Länge L (mm)(mm) 10
Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Vernickelt Montagebohrung, Form Flachkopf
Steigung(mm) 0.6 Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Anwendung Standard Mit Schraube Vollgewinde

Sie befinden sich auf der Seite für Senkkopfschrauben / Halbrundkopf / Schlitz, die Teilenummer ist CSMRD-BRN-M3.5-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSMRD-BRN-M3.5-10.

Technischer Support