Senkkopfschrauben / CSCSJ / Messing【1,000 Stk. pro Packung】

Senkkopfschrauben / CSCSJ / Messing

Konfigurierbar in [Länge] 10 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Festigkeit] 4.8 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Brauchen Sie neue Senkkopfschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Messing (4.8). Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde) in der Größe 4. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Senkkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSMCSJ-BR-M4-10

Teilenummer
CSMCSJ-BR-M4-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

123.80 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Nenngröße Schraube (M) 4 Länge L (mm)(mm) 10
Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung N/A Montagebohrung, Form Flachkopf
Steigung(mm) 0.75 Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Festigkeitsklasse (Stahl) 4.8 Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard Mit Schraube Vollgewinde

Sie befinden sich auf der Seite für Senkkopfschrauben / CSCSJ / Messing, die Teilenummer ist CSMCSJ-BR-M4-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSMCSJ-BR-M4-10.

Technischer Support