Sechskantschrauben mit Bund / Stahl / 4.8 / HXN4S【150-500 Stk. pro Packung】

Sechskantschrauben mit Bund / Stahl / 4.8 / HXN4S

Konfigurierbar in [Länge] 12 - 50 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Chromatiert, Unbehandelt




Diese Sechskantschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Sie sind erhältlich in den Größen 12 - 50 (mm). Die Oberfläche kann zwischen chromatiert (III-wertig), chromatiert und unbehandelt gewählt werden. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXN4S-ST3B-M6-12
HXN4S-ST3B-M6-16
HXN4S-ST3B-M6-20
HXN4S-ST3B-M6-25
HXN4S-ST3B-M6-30
HXN4S-ST3B-M6-40
HXN4S-ST3B-M8-16
HXN4S-ST3B-M8-20
HXN4S-STC-M8-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung

102.25 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10612[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

125.02 €

450 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10616[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

122.04 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10620[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

103.92 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10625[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

87.36 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10630[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

131.62 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10640[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

83.21 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10816[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

100.82 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10820[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

95.25 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -850[Chromatiert] Chromatiert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Montagebohrung, Form N/A Zusätzliche Form Flansch
Festigkeitsklasse (Stahl) 4.8 Gewindeart Metrisches Regelgewinde Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support