Sechskantschrauben mit Bund / Stahl / 8.8 / chromatiert / HXN7F【250 Stk. pro Packung】 (Teilenummern - CAD Download)

Sechskantschrauben mit Bund / Stahl / 8.8 / chromatiert / HXN7F

Konfigurierbar in [Länge] 35 (mm) / [Nenngröße] 6 / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert, Unbehandelt [Festigkeit] hochfest




Diese Sechskantschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Sie sind erhältlich in der Größe 6. Die Oberfläche kann zwischen chromatiert und unbehandelt gewählt werden. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

Festigkeitsklasse 7T (Mindestzugkraft 70kgf / mm2) Schraube.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HXN7F-STC-M6-35

Teilenummer
HXN7F-STC-M6-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

73.81 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nenngröße Schraube (M) 6 Länge L (mm) 35
Oberflächenbehandlung Chromatiert Montagebohrung, Form N/A Zusätzliche Form Flansch
Festigkeitsklasse (Stahl) 8.8 Gewindeart Metrisches Regelgewinde Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Hochfest Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support