Sechskantschrauben / PC / HXNPC-PC-M

Sechskantschrauben / PC / HXNPC-PC-M
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 70 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PC / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Sechskantschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 10 - 70 (mm) vorhanden. Die Oberfläche ist unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Sechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNPC-PC-M4-10
HXNPC-PC-M4-12
HXNPC-PC-M4-15
HXNPC-PC-M4-20
HXNPC-PC-M4-25
HXNPC-PC-M5-10
HXNPC-PC-M5-12
HXNPC-PC-M5-15
HXNPC-PC-M5-20
HXNPC-PC-M5-25
HXNPC-PC-M5-35
HXNPC-PC-M6-10
HXNPC-PC-M6-12
HXNPC-PC-M6-15
HXNPC-PC-M6-20
HXNPC-PC-M6-25
HXNPC-PC-M6-30
HXNPC-PC-M6-35
HXNPC-PC-M6-40
HXNPC-PC-M8-10
HXNPC-PC-M8-12
HXNPC-PC-M8-15
HXNPC-PC-M8-20
HXNPC-PC-M8-25
HXNPC-PC-M8-30
HXNPC-PC-M8-35
HXNPC-PC-M8-40
HXNPC-PC-M10-15
HXNPC-PC-M10-20
HXNPC-PC-M10-25
HXNPC-PC-M10-30
HXNPC-PC-M10-35
HXNPC-PC-M10-40
HXNPC-PC-M12-20
HXNPC-PC-M12-25
HXNPC-PC-M12-30
HXNPC-PC-M12-35
HXNPC-PC-M12-40
HXNPC-PC-M12-45
HXNPC-PC-M12-50
HXNPC-PC-M12-60
HXNPC-PC-M12-70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

0.34 €

0.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104100.7

0.36 €

0.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104120.7

0.24 €

0.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104150.7

0.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104200.7

0.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104250.7

1.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105100.8

0.13 €

0.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105120.8

0.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105150.8

0.50 €

0.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105200.8

0.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105250.8

1.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105350.8

0.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106101

0.25 €

0.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106121

0.58 €

0.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106151

0.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106201

0.67 €

0.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106251

1.01 €

0.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106301

1.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106351

2.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106401

0.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108101.25

0.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108121.25

0.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108151.25

0.65 €

0.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108201.25

0.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108251.25

1.51 €

0.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108301.25

1.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108351.25

2.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108401.25

1.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010151.5

1.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010201.5

1.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010251.5

1.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010301.5

2.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010351.5

2.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010401.5

2.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012201.75

2.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012251.75

2.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012301.75

2.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012351.75

3.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012401.75

4.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012451.75

4.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012501.75

3.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012601.75

3.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012701.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung N/A
Montagebohrung, Form N/A Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Sechskantige Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard
Kunststoff PC (Polykarbonat)

Technischer Support