Sechskantschrauben / Schlitz / Kombischrauben mit Federring und Scheibe【1-200 Stk. pro Packung】

Sechskantschrauben / Schlitz / Kombischrauben mit Federring und Scheibe
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 30 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Sechskantschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Sie sind verfügbar in den Größen 8 - 30 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Sechskant. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXMZ3-SUS-M4-8
HXMZ3-SUS-M4-10
HXMZ3-SUS-M4-12
HXMZ3-SUS-M4-16
HXMZ3-SUS-M4-20
HXMZ3-SUS-M4-25
HXMZ3-SUS-M5-10
HXMZ3-SUS-M5-12
HXMZ3-SUS-M5-15
HXMZ3-SUS-M5-16
HXMZ3-SUS-M5-20
HXMZ3-SUS-M6-10
HXMZ3-SUS-M6-12
HXMZ3-SUS-M6-14
HXMZ3-SUS-M6-15
HXMZ3-SUS-M6-16
HXMZ3-SUS-M6-20
HXMZ3-SUS-M6-25
HXMZ3-SUS-M6-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Steigung
(mm)
Verkaufseinheit

1.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10480.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104100.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104120.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104160.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104200.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104250.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105100.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105120.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105150.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105160.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105200.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106101Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106121Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

90.34 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 106141Box/Packung

2.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106151Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106161Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106201Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106251Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106301Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Oberflächenbehandlung N/A Montagebohrung, Form Flachkopf
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Sechskantige Anwendung Standard

Technischer Support