Zylinderschrauben / CSHSZ-SUS-M / Edelstahl / A2-80 / Innensechskant

Zylinderschrauben / CSHSZ-SUS-M / Edelstahl / A2-80 / Innensechskant
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 40 - 50 (mm) / [Material Details] Mit Vollgewinde / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Festigkeit] A2-80 / [Antriebsform] Innensechskant




Diese Zylinderkopfschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Sie sind in den Größen 40 - 50 (mm) erhältlich. Die Oberfläche ist unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Innensechskant. Die Zylinderkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

Nicht-magnetisch und hochfest. A2 bezeichnet eine Stahlsorte (austenitischer rostfreier Stahl), während "80" eine numerische Darstellung der Festigkeitsstufe ist, die einer Zugfestigkeit von 800 N pro Quadratmillimeter entspricht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSHSZ-SUS-M8-40
CSHSZ-SUS-M8-45
CSHSZ-SUS-M8-50
CSHSZ-SUS-M10-45
CSHSZ-SUS-M10-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

3.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108401.25

3.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108451.25

3.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108501.25

4.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010451.5

4.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010501.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung NA Montagebohrung, Form Innensechskant Zusätzliche Form Standard
Festigkeitsklasse (Edelstahl) A2-80 Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support