Kunststoff-Scheiben / WSS-PA-□□ / Nylon

Kunststoff-Scheiben / WSS-PA-□□ / Nylon
  • Sonderpreis bis 31/12/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] PA (Nylon 6) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Wenn Sie eine hochwertige Nylon-Unterlegscheibe suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Harz. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Nylon-Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSS-PA-M3
WSS-PA-M4
WSS-PA-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nennmaß des Gewindes (M) Dicke t
(mm)

0.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103.330.5

1.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.540.5

0.18 €

0.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105.350.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff, Kunststoff PA (Nylon 6)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support