Kunststoff-Scheiben / WSTK-PA-□□ / unverlierbar, selbsthaltend, innenprofiliert / Nylon

Kunststoff-Scheiben / WSTK-PA-□□ / unverlierbar, selbsthaltend, innenprofiliert / Nylon
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] PA (Nylon 6) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Lackiert




Diese Nylon-Unterlegscheiben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Harz. Um die Nylon-Unterlegscheiben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse zu schützen, kann die Oberflächenbehandlung zwischen lackiert und unbehandelt gewählt werden. Die Nylon-Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSTK-PA-M3
WSTK-PA-M4
WSTK-PA-M5
WSTK-PA-M6
WSTK-PA-M8
WSTK-PATB-M3
WSTK-PATB-M4
WSTK-PATB-M5
WSTK-PATB-M6
WSTK-PATB-M8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nennmaß des Gewindes (M) Dicke t
(mm)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)

0.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10NA2.830.5NA

1.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10NA3.6540.8NA

0.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10NA4.650.8NA

0.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10NA5.561NA

2.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10NA7.681.6NA

1.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Lackierung, Beschichtung2.830.5Schwarz lackiert

0.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Lackierung, Beschichtung3.6540.8Schwarz lackiert

0.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Lackierung, Beschichtung4.650.8Schwarz lackiert

1.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Lackierung, Beschichtung5.561Schwarz lackiert

0.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Lackierung, Beschichtung7.681.6Schwarz lackiert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Spezialkonfigurationen Art Unterlegscheiben-Set Werkstoff Kunststoff
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff, Kunststoff PA (Nylon 6)

Technischer Support