Kunststoff-Scheiben / WSTKS-PA-□□ / innenprofiliert / Nylon

Kunststoff-Scheiben / WSTKS-PA-□□ / innenprofiliert / Nylon
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Nenngröße] 4 / [Material] Harz / [Material Details] PA (Nylon 6) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Diese Nylon-Unterlegscheiben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Harz. Sie sind verfügbar in der Größe 4. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Nylon-Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSTKS-PA-M4-8
WSTKS-PA-M4-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø
(mm)

0.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Spezialkonfigurationen Art Unterlegscheiben-Set Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA ID d(mm) 3.65 Nennmaß des Gewindes (M) 4
Dicke t(mm) 0.8 Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff, Kunststoff PA (Nylon 6)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support