Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl / [Material Details] EN 1.1206 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Vernickelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Aussen - D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 6.4 | 6 | 1.2 | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv. | - | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 10.5 | |
1.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 8.4 | 8 | 1.4 | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv. | - | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 13.5 | |
1.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 10.5 | 10 | 1.8 | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv. | - | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 16.5 | |
0.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 13 | 12 | 2 | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv. | - | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 19 | |
2.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 21 | 20 | 3.5 | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv. | - | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 31 | |
1.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 4.3 | 4 | 0.8 | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv. | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 7.5 | |
1.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 5.36 | 5 | 1 | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv. | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 9 | |
1.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 6.4 | 6 | 1.2 | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv. | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 10.5 | |
1.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 8.4 | 8 | 1.4 | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv. | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 13.5 | |
1.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 13 | 12 | 2 | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv. | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 19 | |
1.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 15 | 14 | 2.2 | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv. | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 22 | |
0.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 17 | 16 | 2.5 | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv. | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 25 | |
1.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 19 | 18 | 3 | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv. | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 28 | |
1.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 21 | 20 | 3.5 | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv. | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 31 | |
1.98 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 23 | 22 | 4 | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv. | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 34 | |
2.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 25 | 24 | 4.5 | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv. | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 37 | |
26.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 28 | 27 | 5 | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv. | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 41 | |
1.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Vernickelt | 4.3 | 4 | 0.8 | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv. | - | [Vernickelt] Nickelbeschichtung | 7.5 | |
1.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Vernickelt | 6.4 | 6 | 1.2 | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv. | - | [Vernickelt] Nickelbeschichtung | 10.5 | |
1.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Vernickelt | 8.4 | 8 | 1.4 | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv. | - | [Vernickelt] Nickelbeschichtung | 13.5 | |
1.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Vernickelt | 10.5 | 10 | 1.8 | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv. | - | [Vernickelt] Nickelbeschichtung | 16.5 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Vernickelt | 13 | 12 | 2 | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv. | - | [Vernickelt] Nickelbeschichtung | 19 | |
1.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Vernickelt | 15 | 14 | 2.2 | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv. | - | [Vernickelt] Nickelbeschichtung | 22 | |
1.09 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Vernickelt | 17 | 16 | 2.5 | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv. | - | [Vernickelt] Nickelbeschichtung | 25 | |
1.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 4.3 | 4 | 0.8 | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 7.5 | |
1.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 5.3 | 5 | 1 | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 9 | |
1.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 6.4 | 6 | 1.2 | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 10.5 | |
0.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 8.4 | 8 | 1.4 | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 13.5 | |
0.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 10.5 | 10 | 1.8 | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 16.5 | |
1.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 13 | 12 | 2 | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 19 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Federring | Ausführung | Federring | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung, Federscheiben | Unterlegscheiben für Federscheiben |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Werkstoff: Stahl
Material: Edelstahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Aussen - D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften