Unterlegscheiben / WSIS-□□ / ISO / Material wählbar / Oberfläche wählbar

Unterlegscheiben / WSIS-□□ / ISO  / Material wählbar / Oberfläche wählbar
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl, Messing / [Material Details] EN 1.0330 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4401 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Lackiert, Beschichtet, Versilbert, Verkupfert, Verzinnt




Wenn Sie eine hochwertige Unterlegscheibe benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl und aus Edelstahl. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Lackiert, Beschichtet, Versilbert, Verkupfert, Verzinnt. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSIS-SUS-M1
WSIS-SUS-M1.2
WSIS-SUS-M1.4
WSIS-SUS-M1.6
WSIS-SUS-M2
WSIS-SUS-M2.3
WSIS-SUS-M2.5
WSIS-SUS-M2.6
WSIS-SUS-M4
WSIS-SUS-M6
WSIS-SUS-M8
WSIS-SUS-M10
WSIS-SUS-M12
WSIS-SUS-M14
WSIS-SUS-M16
WSIS-SUS-M18
WSIS-SUS-M20
WSIS-SUS-M22
WSIS-SUS-M24
WSIS-SUS-M27
WSIS-SUS-M30
WSIS-SUS-M33
WSIS-SUS-M36
WSIS-SUS-M39
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)

0.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.110.3

1.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101.31.20.3

1.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101.51.40.3

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101.71.60.3

1.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102.220.3

1.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102.52.30.5

0.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.72.50.5

0.14 €

0.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.82.60.5

0.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.340.8

0.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106.461.6

0.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108.481.6

0.27 €

0.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010.5102

0.35 €

0.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1013122.5

0.41 €

0.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015142.5

0.53 €

0.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1017163

2.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1019183

0.54 €

0.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1021203

3.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1023223

1.16 €

0.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025244

4.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1028274

4.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1031304

8.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1034335

9.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1037365

12.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040396

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Ausführung Flache Unterlegscheibe Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung N/A Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Material: Edelstahl Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) N/A

Technischer Support