Steckscheiben / WSQU-□ / quadratisch, offen, U-förmig / Stahl / verzinkt, glänzend chromatiert【1-200 Stk. pro Packung】

Steckscheiben / WSQU-□ / quadratisch, offen, U-förmig / Stahl / verzinkt, glänzend chromatiert
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Material Details] EN 1.0330 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt




Benötigen Sie neue Unterlegscheiben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt. Die Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSQU-STAY-M8
WSQU-STAY-M10
WSQU-STAY-M12
WSQU-STAY-M16
WSQU-STU-M8
WSQU-STU-M10
WSQU-STU-M12
WSQU-STU-M16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Verkaufseinheit Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)

95.27 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Verzinkt982.3Box/Packung[verzinkt (feuerverzinkt)] Feuerverzinkte Beschichtung

1.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Verzinkt11102.3Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[verzinkt (feuerverzinkt)] Feuerverzinkte Beschichtung

1.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Verzinkt14123.2Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[verzinkt (feuerverzinkt)] Feuerverzinkte Beschichtung

4.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Verzinkt18164.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[verzinkt (feuerverzinkt)] Feuerverzinkte Beschichtung

0.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Glänzend chromatiert982.3Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Glänzend chromatiert

0.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Glänzend chromatiert11102.3Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Glänzend chromatiert

1.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Glänzend chromatiert14123.2Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Glänzend chromatiert

3.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Glänzend chromatiert18164.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Glänzend chromatiert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Spezialkonfigurationen Ausführung Vierkantscheibe Werkstoff Stahl
Werkstoff: Stahl EN 1.0330 äquiv.

Technischer Support