Fächerscheiben / TLWP / konisch / Stahl【1-20,000 Stk. pro Packung】

Fächerscheiben / TLWP / konisch / Stahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Material Details] EN 1.1206 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig)




Wenn Sie hochwertige Zahnscheiben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von OHMI OFT. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Chromatiert (III-wertig). Die Zahnscheiben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TLWP-ST3B-M8
TLWP-ST3W-M3
TLWP-ST3W-M4
TLWP-ST3W-M6
TLWP-ST3W-M8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Verkaufseinheit Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)

0.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)8.480.6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

603.17 €

20,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)3.230.4Box/Packung[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

1.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)4.340.4Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

1.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)6.460.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

1.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)8.480.6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Federring Ausführung Gezahnte Unterlegscheibe, sternförmig Werkstoff Stahl
Werkstoff: Stahl EN 1.1206 äquiv. Ausführung, gezahnte Scheibe Zahnflanke der Scheibe

Technischer Support