Unterlegscheiben / 10BUMW□□ / 10.9 / rostfreier Stahl

Unterlegscheiben / 10BUMW□□ / 10.9 / rostfreier Stahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Edelstahl / [Material Details] EN 1.4404 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Wenn Sie eine hochwertige Unterlegscheibe benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von BUMAX. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Edelstahl. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10BUMW6
10BUMW8
10BUMW10
10BUMW12
10BUMW16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Ø D
(mm)
Nenngröße des Gewindes (M) Dicke T
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)

1.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106.461.612

2.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108.481.616

6.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.510220

4.77 €

1.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1013122.524

18.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101716330

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Ausführung Flache Unterlegscheibe Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung k. A. Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff: Edelstahl Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.)
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) k. A. Festigkeitsklassifizierung 10.9

Technischer Support