Konfigurierbar in [Material] Edelstahl / [Material Details] EN 1.4404 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8BUMW18 |
8BUMW20 |
8BUMW24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innen-Ø D (mm) | Nenngröße des Gewindes (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Außendurchmesser D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
982.12 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 19 | 18 | 3 | Box/Packung | 34 | ||
22.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 21 | 20 | 3 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 37 | ||
24.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 24 | 4 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 44 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Flache Unterlegscheibe | Ausführung | Flache Unterlegscheibe | Werkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | k. A. | Werkstoff: Edelstahl | Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.) | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | k. A. |
Festigkeitsklassifizierung | 8.8 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innen-Ø D(mm)
Nenngröße des Gewindes (M)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Außendurchmesser D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften