8.8 Muttern (Flansch)

8.8 Muttern (Flansch)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Wenn Sie hochwertige Muttern suchen, empfehlen wir Ihnen diese von BUMAX. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Muttern in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8BUMNF6
8BUMNF10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße des Gewindes (M) Steigung
(mm)

8.25 €

3.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1061

22.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10101.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.) Oberflächenbehandlung NA Typ des Gewindegrats Metrisches Regelgewinde
Anwendungen/Funktionen Sicherung gegen Lösen Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA
Selbstlösung Einzelheiten Andere Spezialformen Festigkeitsklassifizierung 8.8

Technischer Support