Senkkopfschrauben / Innensechskant / Stahl / Zollgewinde (UNF) / UBCSF【1-100 Stk. pro Packung】

Senkkopfschrauben / Innensechskant / Stahl / Zollgewinde (UNF) / UBCSF
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 1/2 - 5/8 (Inch) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Einheitliches Feingewinde (UNF) / [Antriebsform] Innensechskant




Diese Senkkopfschrauben von SPS/UNBRAKO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Es handelt sich um ein einheitliches Feingewinde (UNF) in den Größen 1/2 - 5/8 (Inch). Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UBCSF#10-32X1/2
UBCSF#10-32X3/4
UBCSF#10-32X3/8
UBCSF#10-32X5/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L oder I (Zoll) Verkaufseinheit

2.20 €

0.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/2Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

3.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103/4Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

103.49 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 103/8Box/Packung

3.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105/8Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA
Form der Montagebohrung Innensechskant Spitzenform Flaches Ende Typ des Gewindegrats Regelgewinde, fein (UNF)
Nenngröße des Gewindes (Zoll) Nr. 10 Anwendung Standard

Technischer Support