Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SP-4-D |
SP-5-D |
SP-6-D |
SP-8-D |
SP-10-D |
SP-12-D |
SP-16-D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außen-Ø M (mm) | Hub l (mm) | Min. Last (N) | Max. Last (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 1.5 | 4.5 | 16 | ||
9.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 2.3 | 6 | 19.0 | |
9.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 2.5 | 6 | 19.0 | ||
10.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 3 | 10 | 39.0 | ||
13.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 3 | 10 | 39.0 | ||
15.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 4 | 12 | 53.0 | |
19.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 5 | 45 | 100.0 |
Loading...
Werkstoff der Spitze | Polyacetal-Kunststoff weiß POM | Werkstoff Grundkörper | Stahl EN 1.0715 äquiv. | Befestigungsmethode | Eingeschraubt |
---|---|---|---|---|---|
Mit Sicherungslack | NA | Ausführung mit Stiftstößel | Kugelfläche / Mit Innensechskant / Kurzer Hub | Schlüsselbohrung, Form | Sechskant |
Oberflächenbehandlung Grundkörper | Brüniert | Spitzenbereich Obeflächenbehandlung | NA | Spitze, Wärmebehandlung | NA |
Mindestlast (Bereich)(N) | 0.01 bis 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø M(mm)
Hub l(mm)
Min. Last(N)
Max. Last(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften