PEM bündige Muttern【1,000 Stk. pro Packung】

PEM bündige Muttern

Konfigurierbar in [Material] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie hochwertige Muttern benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von PEM. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Edelstahl. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Muttern in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F-M3-1
F-M3-2
F-M4-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) A (Max)
(mm)
Steigung
(mm)

808.80 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1031.530.5

587.30 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1032.30.6

816.67 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1042.30.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Anwendungen, Funktionen Angesenkt Verkaufseinheit Box/Packung Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA

Technischer Support