Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Das Kugelmaterial | Materialdetails zum Außenring, Innenring, Käfig | Details Kugelmaterial | Kennzeichnung Symbol (Eigenschaften finden Sie im Katalog) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.81 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Keramik | UHMWPE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse) | Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid) | PE | |
53.28 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Glas | UHMWPE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse) | Natronkalkglas | PE | |
46.76 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Kunststoff | UHMWPE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse) | PP (Polypropylen) | PE | |
46.03 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Edelstahl | UHMWPE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse) | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | PE | |
46.41 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Edelstahl | UHMWPE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse) | Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.) | PE | |
81.42 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Keramik | PEEK (Polyetheretherketon) | Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid) | PK | |
93.11 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Glas | PEEK (Polyetheretherketon) | Natronkalkglas | PK | |
84.42 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Edelstahl | PEEK (Polyetheretherketon) | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | PK | |
85.68 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Edelstahl | PEEK (Polyetheretherketon) | Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.) | PK | |
114.88 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Keramik | PEEK (Polyetheretherketon) | Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid) | PKG | ||
104.13 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Edelstahl | PEEK (Polyetheretherketon) | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | PKG | ||
105.02 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Edelstahl | PEEK (Polyetheretherketon) | Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.) | PKG | ||
57.63 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Keramik | PP (Polypropylen) | Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid) | PP | |
52.91 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Glas | PP (Polypropylen) | Natronkalkglas | PP | |
46.58 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Kunststoff | PP (Polypropylen) | PP (Polypropylen) | PP | |
45.86 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Edelstahl | PP (Polypropylen) | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | PP | |
46.03 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Edelstahl | PP (Polypropylen) | Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.) | PP | |
85.87 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Keramik | PPS (Polyphenylensulfid) | Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid) | PS | |
79.16 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Glas | PPS (Polyphenylensulfid) | Natronkalkglas | PS | |
70.48 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Edelstahl | PPS (Polyphenylensulfid) | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | PS | |
71.74 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Edelstahl | PPS (Polyphenylensulfid) | Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.) | PS | |
93.11 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Keramik | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid) | PT | ||
77.72 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Edelstahl | PTFE (fluoropolymer) | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | PT | ||
78.99 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Edelstahl | PTFE (fluoropolymer) | Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.) | PT | ||
83.33 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Keramik | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid) | PTE | |
95.46 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Glas | PTFE (fluoropolymer) | Natronkalkglas | PTE | |
86.77 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Edelstahl | PTFE (fluoropolymer) | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | PTE | |
88.03 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Edelstahl | PTFE (fluoropolymer) | Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.) | PTE | |
92.56 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Keramik | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid) | PTG | |
85.87 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Glas | PTFE (fluoropolymer) | Natronkalkglas | PTG | |
77.17 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Edelstahl | PTFE (fluoropolymer) | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | PTG | |
78.26 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Edelstahl | PTFE (fluoropolymer) | Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.) | PTG | |
79.89 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Keramik | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid) | PTN | ||
73.19 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Glas | PTFE (fluoropolymer) | Natronkalkglas | PTN | ||
64.50 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Edelstahl | PTFE (fluoropolymer) | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | PTN | ||
65.76 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Edelstahl | PTFE (fluoropolymer) | Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.) | PTN | ||
66.85 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Keramik | Phenol | Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid) | SD | |
60.16 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Glas | Phenol | Natronkalkglas | SD | |
51.46 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Edelstahl | Phenol | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | SD | |
52.74 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Edelstahl | Phenol | Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.) | SD | |
60.88 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | 10 | Keramik | UHMWPE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse) | Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid) | PE | |
57.81 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | 10 | Glas | UHMWPE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse) | Natronkalkglas | PE | |
50.39 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | 10 | Kunststoff | UHMWPE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse) | PP (Polypropylen) | PE | |
49.30 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | 10 | Edelstahl | UHMWPE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse) | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | PE | |
49.84 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | 10 | Edelstahl | UHMWPE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse) | Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.) | PE | |
88.09 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | 10 | Keramik | PEEK (Polyetheretherketon) | Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid) | PK | |
84.40 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | 10 | Glas | PEEK (Polyetheretherketon) | Natronkalkglas | PK | |
93.65 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | 10 | Edelstahl | PEEK (Polyetheretherketon) | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | PK | |
95.10 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | 10 | Edelstahl | PEEK (Polyetheretherketon) | Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.) | PK | |
125.01 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | 10 | Keramik | PEEK (Polyetheretherketon) | Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid) | PKG | ||
115.01 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | 10 | Edelstahl | PEEK (Polyetheretherketon) | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | PKG | ||
116.03 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | 10 | Edelstahl | PEEK (Polyetheretherketon) | Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.) | PKG | ||
59.80 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | 10 | Keramik | PP (Polypropylen) | Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid) | PP | |
57.27 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | 10 | Glas | PP (Polypropylen) | Natronkalkglas | PP | |
49.84 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | 10 | Kunststoff | PP (Polypropylen) | PP (Polypropylen) | PP | |
48.94 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | 10 | Edelstahl | PP (Polypropylen) | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | PP | |
49.30 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | 10 | Edelstahl | PP (Polypropylen) | Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.) | PP | |
90.57 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | 10 | Keramik | PPS (Polyphenylensulfid) | Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid) | PS | |
86.04 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | 10 | Glas | PPS (Polyphenylensulfid) | Natronkalkglas | PS | |
76.27 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | 10 | Edelstahl | PPS (Polyphenylensulfid) | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | PS |
Loading...
der Bauform | Selbstausrichtende Ausführung | Ausführung | Eine Deckscheibe (Z) | Material Außenring, Innenring und Käfig | Kunstharz |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung Außenring | Flach | Umgebungsbedingungen | Wasserbeständig / unmagnetisch | Maßeinheit | Metrisches System |
Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Form | Selbstausrichtende Ausführung | Dichtungsform | Einfach gekapselte Ausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Das Kugelmaterial
Materialdetails zum Außenring, Innenring, Käfig
Details Kugelmaterial
Kennzeichnung Symbol (Eigenschaften finden Sie im Katalog)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften