Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TSF-2NR
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Ausführung mit Innengewinde | Stecker/Buchse | Muffe |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PPE+PA | Dichtungswerkstoff | NBR | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | Passende Außengewindegröße | R(PT)1/4 |
Normaler Betriebsdruck | Maximal 0,98 MPa | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0-50 |
Sie befinden sich auf der Seite für Joplax ES-Serie, Buchse (für Luft) Innengewinde-Ausführung, die Teilenummer ist TSF-2NR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSF-2NR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften