Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
JF-02
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Ausführung mit Innengewinde | Stecker/Buchse | Stecker |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Polyacetal (POM) | Dichtungswerkstoff | Kein Dichtungsmaterial | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | Passende Außengewindegröße | R(PT)1/4 |
Normaler Betriebsdruck | Maximal 0,98 MPa | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0-50 |
Sie befinden sich auf der Seite für Joplax ES-Serie, Tülle (für Luft) , Innengewinde-Ausführung, die Teilenummer ist JF-02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JF-02.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften