Joplax W-Serie, Buchse (für Wasserleitungsrohre), Überwurfmutter-Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TN-5WR
TN-6.5WR
TN-8WR
TN-8.5WR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montierte Schlauchgröße auf der Gegenseite
(Innen-Ø × Außen-Ø φmm)

7.02 €

5 6 Arbeitstage 5 x 8

7.79 €

5 5 Arbeitstage 6,5 x 10

7.36 €

5 5 Arbeitstage 8 x 12

7.36 €

5 5 Arbeitstage 8,5 x 12,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Art der Mutter Stecker/Buchse Muffe
Haupteinheits-Material Polyacetal (POM) Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Wasser
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Anlagen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie Normaler Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa
Betriebstemperaturbereich(°C) 0-50

Technischer Support