PP-Verbinder, Buchse, Außengewinde-Ausführung

PP-Verbinder, Buchse, Außengewinde-Ausführung
Für den Lebensmittel-, Chemie- und Medizinbereich. Eine Verbindung mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSV-2P
TSV-3P
TSV-4P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Innengewindegröße

9.44 €

1 5 Arbeitstage Rc(PT)1/4

10.34 €

1 5 Arbeitstage Rc(PT)3/8

9.31 €

5 7 Arbeitstage Rc(PT)1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Ausführung mit Außengewinde Stecker/Buchse Muffe
Haupteinheits-Material PP Dichtungswerkstoff Fluorkautschuk Zulässige Flüssigkeit Wasser
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Physikalische und chemische Geräte / Medizinische Geräte / Anlagen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie Normaler Betriebsdruck Maximal 0,7 MPa
Betriebstemperaturbereich(°C) 0-50

Technischer Support