PP-Verbinder, Steckstück, Ausführung mit geriffelter Tülle

PP-Verbinder, Steckstück, Ausführung mit geriffelter Tülle
  • Mengenrabatt
Für den Lebensmittel-, Chemie- und Medizinbereich. Eine Verbindung mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JT-02P
JT-03P
JT-04P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montierte Schlauchgröße auf der Gegenseite
(Innen-Ø φmm)

2.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7

1.41 €

1 5 Arbeitstage 10

1.51 €

10 6 Arbeitstage 13

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Schlauchtülle Stecker/Buchse Stecker
Haupteinheits-Material PP Dichtungswerkstoff Kein Dichtungsmaterial Zulässige Flüssigkeit Wasser
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Physikalische und chemische Geräte / Medizinische Geräte / Anlagen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie Normaler Betriebsdruck Maximal 0,7 MPa
Betriebstemperaturbereich(°C) 0-50

Technischer Support