Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D2RV |
D2RV-E |
D2RV-G |
D2RV-L13 |
D2RV-L22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [PT] Vorlauf (Schalter) (mm) | Ausführung Aktuator | Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6 | Ausführung Steckstift Drucktaster | 0.49 | |
5.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6 | Ausführung Steckstift Drucktaster | 0.25 | |
5.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6 | Ausführung Steckstift Drucktaster | 0.98 | |
5.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | Ausführung simulierter Scharnierhebel | 0.25 | ||
6.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.8 | Ausführung Scharnier, kurzer Rollenhebel | 0.49 |
Loading...
Ausführung (Sensor) | Hebelform (Druckhebel) | Ausführung (Hebel) | Scharnierhebel | Spannung (Betrieb, DC)(V) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur (Bereich)(°C) | -10::60 | Schutzklasse | IEC IP40 | Werkstoff (Korpus) | Warmhärtender Kunststoff |
[OF] Kraft (Druckseite, erforderlich)(N) | Bis zu 1 | Ausführung (Kontakt) | Einpoliger Schließer | Dauer (Nutzung, mechanisch)(10000 mal) | 1000 |
Frequenz (mechanisch)(Mal/min oder weniger) | 200 | Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete)(A) | 0.25 | [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 10.3 |
[H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 15.9 | [L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 27.8 | Aktuelle Ausführung | DC |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung Aktuator
Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte)(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften