Ultrakleine Basis-Schalter / Form D2S

Ultrakleine Basis-Schalter / Form D2S
  • Mengenrabatt
[Features]
· Ultra compact series with excellent flux resistance.
· Integral molded terminal structure with no creeping up of flux.
· Accuracy of operation position is ±0.25 mm and easy to decide multilateral, peripheral design and position.
· Pin push button type easy to operate even in horizontal operation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D2S-5

Teilenummer
D2S-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Sensor) Stößel Ausführung (Stößel) Stößel oben Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -25::85
Prüfsiegel UL / CSA Schutzklasse IEC IP40 Werkstoff (Korpus) Thermoplast
[OF] Kraft (Druckseite, erforderlich)(N) ~2 [PT] Vorlauf (Schalter)(mm) 0.7 Ausführung (Kontakt) Einpoliger Umschalter
Ausführung (Kontaktpunkt) Niet Werkstoff (Kontakt) Silberlegierung Dauer (Nutzung, mechanisch)(10000 mal) 3000
Frequenz (mechanisch)(Mal/min oder weniger) 400 Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete)(A) 5 [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 6.4
[H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 9.7 [L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 19.8 Aktuelle Ausführung AC
Ausführung Aktuator Ausführung Steckstift Drucktaster Anschluss-Spezifikation Lötklemme Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte)(N) 1.47

Sie befinden sich auf der Seite für Ultrakleine Basis-Schalter / Form D2S, die Teilenummer ist D2S-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D2S-5.

Technischer Support