Ultrakleine Basis-Schalter / Form D3M

Ultrakleine Basis-Schalter / Form D3M
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Crimp connector saves wire, contribute to save man-hours
· Possible to save wire by crimp connector.
· Saves space by side drawing of terminal.
· 2-way fitting in case of actuator.
· Expanded fitting flexibility of switch.
· Fitting pitch same as SS type compact basic switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D3M-01-3
D3M-01K1-3
D3M-01K2
D3M-01L2
D3M-01L2-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung (Sensor) Ausführung (Hebel) Ausführung (Stößel) [OF] Kraft (Druckseite, erforderlich)
(N)
[PT] Vorlauf (Schalter)
(mm)
Ausführung (Kontakt) Ausführung Aktuator Position Hebelmontage Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte)
(N)

2.60 €

2.13 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stößel-Stößel oben~20.6Einpoliger SchließerAusführung Steckstift DrucktasterNA1.50

2.84 €

1.33 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel-Bis zu 11.2Einpoliger SchließerScharnierhebel TypDrucktaster in Position nahe Standard0.50

5.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel-Bis zu 11.2Einpoliger ÖffnerAusführung mit Scharnier/Rolle/HebelDrucktaster in Position nahe Standard0.50

3.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel-Bis zu 10.7Einpoliger ÖffnerAusführung mit Scharnier/Rolle/HebelDrucktaster in Position weit vom Standard1.00

3.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel-Bis zu 10.7Einpoliger SchließerAusführung mit Scharnier/Rolle/HebelDrucktaster in Position weit vom Standard1.00

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannung (Betrieb, DC)(V) 30 Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -25::85 Prüfsiegel UL / CSA / EN
Schutzklasse IEC IP40 Werkstoff (Korpus) Thermoplast Ausführung (Kontaktpunkt) Querstrebe
Werkstoff (Kontakt) Goldlegierung Dauer (Nutzung, mechanisch)(10000 mal) 50 Frequenz (mechanisch)(Mal/min oder weniger) 400
Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete)(A) 0.1 [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 7 [H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 10
[L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 29.2 Aktuelle Ausführung DC

Technischer Support