Ultrakleine Basis-Schalter / Form SS

Ultrakleine Basis-Schalter / Form SS
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Best-selling switch from Omron (high durability of 30,000,000 times).
· Ultra compact basic switch with thoroughly investigated reliability and safety.
· Best-selling micro switch of Omron with abundant variations from 0.1 A to 10.1 A.
· According to the operating force specification, abundant series according to the application from low operation load to high operation load.
· A high durability of 30,000,000 times by using stable two spring division structure

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS-01
SS-01-E
SS-01-F
SS-01GL2
SS-01GL2-E
SS-01GL2-F
SS-01GL13
SS-01GL13-F
SS-01GL-E
SS-01GL-F
SS-5
SS-5-F
SS-5D
SS-5GL
SS-5GL2-F
SS-5GL2T
SS-5GL13
SS-5GL13-F
SS-5GL13D
SS-5GL111
SS-5GL-F
SS-5GLD
SS-5GLT
SS-5L2-2
SS-5T
SS-10
SS-10GL
SS-10GL2
SS-10GL13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung (Sensor) Ausführung (Hebel) Spannung (Betrieb, DC)
(V)
Ausführung (Stößel) [OF] Kraft (Druckseite, erforderlich)
(N)
[PT] Vorlauf (Schalter)
(mm)
Ausführung (Kontaktpunkt) Werkstoff (Kontakt) Dauer (Nutzung, mechanisch)
(10000 mal)
Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete)
(A)
Aktuelle Ausführung Ausführung Aktuator Anschluss-Spezifikation Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte)
(N)

3.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stößel-30Stößel obenBis zu 10.5[Querbalken] QuerstrebeGoldlegierung30000.1DCAusführung Steckstift DrucktasterLötklemme1.47

2.69 €

10 6 Arbeitstage Stößel-30Stößel obenBis zu 10.5[Querbalken] QuerstrebeGoldlegierung30000.1DCAusführung Steckstift DrucktasterLötklemme0.25

2.69 €

10 5 Arbeitstage Stößel-30Stößel obenBis zu 10.5[Querbalken] QuerstrebeGoldlegierung30000.1DCAusführung Steckstift DrucktasterLötklemme0.49

6.38 €

500 7 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)Rollenhebel30-Bis zu 11.2[Querbalken] QuerstrebeGoldlegierung30000.1AC/DCAusführung mit Scharnier/Rolle/HebelLötklemme0.49

5.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)Rollenhebel30-Bis zu 11.2[Querbalken] QuerstrebeGoldlegierung30000.1DCAusführung mit Scharnier/Rolle/HebelLötklemme0.08

3.52 €

10 6 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)Rollenhebel30-Bis zu 11.2[Querbalken] QuerstrebeGoldlegierung30000.1DCAusführung mit Scharnier/Rolle/HebelLötklemme0.16

2.97 €

10 5 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel30-Bis zu 11.2[Querbalken] QuerstrebeGoldlegierung30000.1DCAusführung simulierter ScharnierhebelLötklemme0.49

2.62 €

1.26 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel30-Bis zu 11.2[Querbalken] QuerstrebeGoldlegierung30000.1DCAusführung simulierter ScharnierhebelLötklemme0.16

2.70 €

1.46 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel30-Bis zu 11.2[Querbalken] QuerstrebeGoldlegierung30000.1DCScharnierhebel TypLötklemme0.08

2.97 €

10 5 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel30-Bis zu 11.2[Querbalken] QuerstrebeGoldlegierung30000.1DCScharnierhebel TypLötklemme0.16

2.84 €

2.24 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stößel--Stößel oben~20.5NietReines Silber30005ACAusführung Steckstift DrucktasterLötklemme1.47

4.33 €

10 7 Arbeitstage Stößel--Stößel obenBis zu 10.5NietReines Silber30005ACAusführung Steckstift DrucktasterLötklemme0.49

1.87 €

1 6 Arbeitstage Stößel--Stößel oben~20.5NietReines Silber30005ACAusführung Steckstift DrucktasterLeiterplatten-Anschluss1.47

4.55 €

1 7 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel--Bis zu 11.2NietReines Silber30005ACScharnierhebel TypLötklemme0.49

5.24 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel--Bis zu 11.2NietReines Silber30005ACAusführung mit Scharnier/Rolle/HebelLötklemme0.16

3.93 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel--Bis zu 11.2NietReines Silber30005ACAusführung mit Scharnier/Rolle/Hebel#110 Abzweigklemme0.49

3.39 €

2.68 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel--Bis zu 11.2NietReines Silber30005ACAusführung simulierter ScharnierhebelLötklemme0.49

1.88 €

0.88 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel--Bis zu 11.2NietReines Silber30005ACAusführung simulierter ScharnierhebelLötklemme0.16

5.30 €

1 7 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel--Bis zu 11.2NietReines Silber30005ACAusführung simulierter ScharnierhebelLeiterplatten-Anschluss0.49

3.56 €

2.81 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel--Bis zu 11.2NietReines Silber30005ACAusführung mit langem Hebel/ScharnierLötklemme0.39

1.94 €

1.53 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel--Bis zu 11.2NietReines Silber30005ACScharnierhebel TypLötklemme0.16

2.13 €

10 6 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel--Bis zu 11.2NietReines Silber30005ACScharnierhebel TypLeiterplatten-Anschluss0.49

2.13 €

10 5 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel--Bis zu 11.2NietReines Silber30005ACScharnierhebel Typ#110 Abzweigklemme0.49

5.30 €

1 7 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel--Bis zu 11.2NietReines Silber30005ACAusführung mit Scharnier/Rolle/HebelLötklemme0.49

4.33 €

1 7 Arbeitstage Stößel--Stößel oben~20.5NietReines Silber30005ACAusführung Steckstift Drucktaster#110 Abzweigklemme1.47

1.73 €

0.83 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stößel--Stößel oben~20.6NietSilberlegierung100010.1ACAusführung Steckstift DrucktasterLötklemme1.47

5.11 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel--Bis zu 11.0NietSilberlegierung100010.1ACScharnierhebel TypLötklemme0.49

5.83 €

4.61 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel--Bis zu 11.0NietSilberlegierung100010.1ACAusführung mit Scharnier/Rolle/HebelLötklemme0.49

1.78 €

0.84 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel--Bis zu 11.0NietSilberlegierung100010.1ACAusführung simulierter ScharnierhebelLötklemme0.49

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -25::85 Prüfsiegel UL / CSA / EN Schutzklasse IEC IP40
Werkstoff (Korpus) Warmhärtender Kunststoff Ausführung (Kontakt) Einpoliger Umschalter Frequenz (mechanisch)(Mal/min oder weniger) 400
[B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 6.4 [H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 10.2 [L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 19.8

Technischer Support