Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D2F |
D2F-01 |
D2F-01F |
D2F-01FL |
D2F-01L |
D2F-01L2-D |
D2F-01L-D |
D2F-F |
D2F-F-D |
D2F-FL |
D2F-FL-D |
D2F-L |
D2F-L3-D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung (Sensor) | Ausführung (Hebel) | Ausführung (Stößel) | [OF] Kraft (Druckseite, erforderlich) (N) | [PT] Vorlauf (Schalter) (mm) | Werkstoff (Kontakt) | Frequenz (mechanisch) (Mal/min oder weniger) | Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete) (A) | Aktuelle Ausführung | Ausführung Aktuator | Anschluss-Spezifikation | Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stößel | - | Stößel oben | ~2 | 0.5 | Silberlegierung | 200 | 3 | AC/DC | Ausführung Steckstift Drucktaster | Leiterplatten-Anschluss (gerade Ausführung) | 1.47 | |
3.47 € 2.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößel | - | Stößel oben | ~2 | 0.5 | Goldlegierung | 200 | 0.1 | DC | Ausführung Steckstift Drucktaster | Leiterplatten-Anschluss (gerade Ausführung) | 1.47 | ||
3.87 € 1.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößel | - | Stößel oben | Bis zu 1 | 0.5 | Goldlegierung | 200 | 0.1 | DC | Ausführung Steckstift Drucktaster | Leiterplatten-Anschluss (gerade Ausführung) | 0.74 | |
4.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | Bis zu 1 | 0.55 | Goldlegierung | 100 | 0.1 | DC | Scharnierhebel Typ | Leiterplatten-Anschluss (gerade Ausführung) | 0.25 | ||
4.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | Bis zu 1 | 0.55 | Goldlegierung | 100 | 0.1 | DC | Scharnierhebel Typ | Leiterplatten-Anschluss (gerade Ausführung) | 0.78 | ||
3.71 € 1.60 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | - | Bis zu 1 | 0.55 | Goldlegierung | 100 | 0.1 | DC | Ausführung mit Scharnier/Rolle/Hebel | Kleine Lötklemme | 0.78 | ||
1.88 € 0.73 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | Bis zu 1 | 0.55 | Goldlegierung | 100 | 0.1 | DC | Scharnierhebel Typ | Kleine Lötklemme | 0.78 | ||
1.04 € 0.50 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößel | - | Stößel oben | Bis zu 1 | 0.5 | Silberlegierung | 200 | 1 | AC/DC | Ausführung Steckstift Drucktaster | Leiterplatten-Anschluss (gerade Ausführung) | 0.74 | ||
1.04 € 0.51 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößel | - | Stößel oben | Bis zu 1 | 0.5 | Silberlegierung | 200 | 1 | AC/DC | Ausführung Steckstift Drucktaster | Kleine Lötklemme | 0.74 | ||
2.99 € 2.36 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | Bis zu 1 | 0.55 | Silberlegierung | 100 | 1 | AC/DC | Scharnierhebel Typ | Leiterplatten-Anschluss (gerade Ausführung) | 0.25 | ||
3.67 € 1.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | Bis zu 1 | 0.55 | Silberlegierung | 100 | 1 | AC/DC | Scharnierhebel Typ | Kleine Lötklemme | 0.25 | |
1.16 € 0.58 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | Bis zu 1 | 0.55 | Silberlegierung | 100 | 3 | AC/DC | Scharnierhebel Typ | Leiterplatten-Anschluss (gerade Ausführung) | 0.78 | ||
2.48 € 1.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | Bis zu 1 | 0.5 | Silberlegierung | 100 | 3 | AC/DC | Ausführung simulierter Scharnierhebel (R1.3) | Kleine Lötklemme | 0.78 |
Loading...
Spannung (Betrieb, DC)(V) | 30 | Betriebstemperatur (Bereich)(°C) | -25::85 | Prüfsiegel | UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Schutzklasse | IEC IP40 | Werkstoff (Korpus) | Thermoplast | Ausführung (Kontakt) | Einpoliger Umschalter |
Ausführung (Kontaktpunkt) | Querstrebe | Dauer (Nutzung, mechanisch)(10000 mal) | 100 | [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 5.8 |
[L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 12.7 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung (Sensor)
Ausführung (Hebel)
Ausführung (Stößel)
[OF] Kraft (Druckseite, erforderlich)(N)
Werkstoff (Kontakt)
Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete)(A)
Aktuelle Ausführung
Ausführung Aktuator
Anschluss-Spezifikation
Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte)(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften