Äußerst kleine Basisschalter, Form D2MQ

Äußerst kleine Basisschalter, Form D2MQ
  • Mengenrabatt
[Features]
· Thin snap action switch with line 2.7 mm.
· Strict space efficiency is requested and it can be used in the applications wherein high reliability is needed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D2MQ-1
D2MQ-1L
D2MQ-1L-105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung (Sensor) Ausführung (Hebel) Ausführung (Stößel) [OF] Kraft (Druckseite, erforderlich)
(N)
[PT] Vorlauf (Schalter)
(mm)
Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete)
(A)
Ausführung Aktuator Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte)
(N)

2.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stößel-Stößel oben~20.40.5Ausführung Steckstift Drucktaster1.18

2.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel-Bis zu 12.40.5Ausführung Blatthebel0.59

2.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel-Bis zu 12.450 mAusführung Blatthebel0.59

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannung (Betrieb, DC)(V) 30 Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -15::70 Schutzklasse IEC IP40
Werkstoff (Korpus) Thermoplast Ausführung (Kontakt) Einpoliger Umschalter Ausführung (Kontaktpunkt) Niet
Dauer (Nutzung, mechanisch)(10000 mal) 3 Frequenz (mechanisch)(Mal/min oder weniger) 60 [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 2.6
[H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 6.5 [L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 8.1 Aktuelle Ausführung DC
Anschluss-Spezifikation Leiterplatten-Anschluss (gerade Ausführung)

Technischer Support